Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - Device connector front mounting
1805135

Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross section: 2.5 mm2, rated voltage: 1000 V DC, rated current: 27 A, Connection method: Crimp, cable length: 130

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet