Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PV-FT-CCF-6-R1000 - Crimp contact
1704931

Crimp contact, series: SUNCLIX, Socket, rolled, rated current: 40 A, connection cross section: 6 mm2 ... 6 mm2, contact material: Cu

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

High-quality materials ensure a high degree of reliability and long-term stability
Maximum system efficiency with proven, low-loss SUNCLIX contacts
International approvals enable worldwide use