Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

MSTBC 2,5/17-STZ-5,08-R - PCB connector
1809190

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact connection type: Socket, number of potentials: 17, number of rows: 1, number of positions: 17, number of connections: 17, product range: MSTBC 2,5/..-STZ-RF, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking: Snap-in locking, mounting method: Latching flange, type of packaging: packed in cardboard, Corresponding female crimp contacts with current [A] and conductor cross section range [mm2] data: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Inexpensive connection of large quantities of preassembled conductors
Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection