Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

MSTBC-MT 0,5-1,0 - Crimp contact
3190564

Module female contact, is inserted into the plug housing MSTBC after crimping the conductor, for conductors from 0.5 to 1.0 mm2

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet