MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - PCB header
2907787

product line COMBICON Connectors M
cross section 2.5 mm2
mounting type Wave soldering

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: light gray, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 1, number of positions: 4, product range: MSTBO 2,5/..-G1R, connection method: pluggable, mounting: Wave soldering, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, Pin connector pattern alignment: Orthogonal, locking: without, Product with pin output on right side

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet





Edut

Plug-in direction orthogonal to the PCB