MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - PCB header
2915216

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 1, number of positions: 3, product range: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, pitch: 5 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.5 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, Pin connector pattern alignment: Orthogonal, locking: without, type of packaging: 44 mm wide tape, Product with pin output on left side

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet





Edut

Versions available for wave and THR soldering process