Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

IBS PCI SC/RI/I-T - Termination board
2730080

Termination board - system coupler with copper connection

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet



Edut

External 24 V DC power supply
Direct integration into OPC-based visualization systems via OPC server
Installation of several cards in a PC with monitoring of multiple INTERBUS lines
Parameterization and diagnostics with Diag+
Compatible driver
Access to INTERBUS system data and controller data via visualization stations
INTERBUS parameter channel (PCP) supported
Access to high-level language applications via HFI