Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Housing screw connection
1419631

M12 threaded sleeve with tolerance-compensating function, for straight, THR solderable M12 socket contact inserts. Suitable for 1.7 mm ... 2.5 mm thick front plates.

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Tolerance-compensating function between PCB and housing
Prevents force being applied to soldering spots
Easy integration thanks to tool-free mounting
Optional port sealing without protective cap