TPEM070ZGW-12/800930924 S00061
-
Touch panel
2401269
Rugged-Touch panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 colors, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, DualCAN.
Tuotetiedot
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Product type | Operator panel |
Application | Rugged |
Computer data | |
Processor | Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz |
Operating system | Windows® CE 6.0 |
RAM | 2 GB DDR2 SDRAM |
Data storage system | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
Slots | 1x SD |
Extras | Maritime with keys |
Display | |
Display type | 17.8 cm / 7"-TFT |
Screen resolution | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
Touch technology | Analog resistive (GFG) |
Display lighting type | LED |
Brightness | 350 cd/m², typical (adjustable) |
MTBF | 40000 h |
Color spectrum | 262144 colors |
Reading angle left | 70.00 ° |
Reading angle right | 70.00 ° |
Reading angle top | 65.00 ° |
Reading angle bottom | 65.00 ° |
Interfaces | 4x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232) | |
1x COM (RS-232/485) | |
Network | 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
Bus system | DualCAN |
User software | Movicon™ |
Service life of battery | 5 years (typical) |
Supply | |
Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
Typical current consumption | 0.7 A |
Real-time clock | |
Realtime clock | Yes |
Mounting type | Bolt fixing |
Material front plate | Aluminum (black anodized) |
Housing material | Steel sheet, zinc-plated |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
NEMA 4X | |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Altitude | 4000 m |
Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % (Front) |
20 % ... 85 % (On the rear) | |
Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
Vibration (operation) | 0.7g, in accordance with EN 60068-2-6 |
External dimensions | |
Width / Height / Depth | 234 mm / 189 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
Installation dimensions | |
Width / Height / Installation depth | 200 mm / 155 mm / 95 mm |
Tuotenumero | 2401269 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | DRCACC |
Tuotekoodi | DRCACC |
GTIN | 4055626107714 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 680 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 680 g |
Tullitariffinumero | 84714100 |
Alkuperämaa | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa