TPE070AGW/107060020 S00043 - Touch panel
2401230

Rugged-Touch panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 colors, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Open platform, without bus system.

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet