Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

TP151XIT-10/3117C240 S00050 - Touch panel
2400981

Touch panel, 38.1 cm / 15"-TFT display (Resistive industrial touch screen), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 262144 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, MPI.

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet