TP151XIT-10/3113C240 S00056
-
Touch panel
2400979
Touch panel, 38.1 cm / 15"-TFT display (Resistive industrial touch screen), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 262144 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, PROFIBUS DP.
Tuotetiedot
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Product type | Operator panel |
Computer data | |
Processor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
Operating system | Windows® CE 6.0 |
RAM | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Data storage system | NAND-Flash, 1 GB |
Display | |
Display type | 38.1 cm / 15"-TFT |
Screen resolution | 1024 x 768 Pixel(s) (XGA) |
Touch technology | Resistive industrial touch screen |
Display lighting type | LED |
Brightness | 480 cd/m² typical (adjustable) |
MTBF | 50000 h |
Color spectrum | 262144 colors |
Reading angle left | 80.00 ° |
Reading angle right | 80.00 ° |
Reading angle top | 65.00 ° |
Reading angle bottom | 80.00 ° |
Interfaces | 2x USB host 1.1 |
Optional interfaces | CF slot |
Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
Bus system | PROFIBUS DP |
User software | Visu+ |
AX OPC Server |
Service life of battery | 5 years (typical) |
Real-time clock | |
Realtime clock | Yes |
Supply | |
Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % |
Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
External dimensions | |
Width / Height / Depth | 400 mm / 329 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
Installation dimensions | |
Width / Height / Installation depth | 373 mm / 302 mm / 65 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
Tuotenumero | 2400979 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | DRCABC |
Tuotekoodi | DRCABC |
GTIN | 4055626104973 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 3 600 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 3 600 g |
Tullitariffinumero | 84714100 |
Alkuperämaa | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memory stick 2402809
-
VL 1 GB CF - Memory card 2913155
-
VL 4 GB CF - Memory card 2913157
-
VL 8 GB CF - Memory 2913158
-
15,0" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Protective foil 2701378
-
HMI BATTERY - Battery/accumulator 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Mounting material 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Mounting material 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - PCB connector 1896381
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa