TP121XIT-10/3113C240 S00006 - Touch panel
2401447

Touch panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet