TP121STS/100130003 S00127
-
Touch panel
2401622
Touch panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 colors, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, without bus system.
Tuotetiedot
Product type | Operator panel |
Computer data | |
Processor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Operating system | Windows® Embedded Compact 7 |
RAM | 512 MB LPDDR SDRAM |
Data storage system | NAND-Flash, 256 MB |
Slots | 1x SD |
Extras | Integrated acoustic signal (buzzer) |
Display | |
Display type | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Screen resolution | 800 x 600 Pixel(s) (SVGA) |
Touch technology | analog resistive (polyester) |
Display lighting type | LED |
Brightness | 320 cd/m² typical (adjustable) |
MTBF | 50000 h |
Color spectrum | 262144 colors |
Reading angle left | 80.00 ° |
Reading angle right | 80.00 ° |
Reading angle top | 60.00 ° |
Reading angle bottom | 80.00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
Bus system | without bus system |
User software | IniNet Browser |
Service life of battery | 5 years (typical) |
Supply | |
Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
Typical current consumption | 0.7 A |
Real-time clock | |
Realtime clock | Yes |
Mounting type | Front mounting |
Material front plate | Aluminum (natural anodized) |
Housing material | Steel sheet, zinc-plated |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
NEMA 4X | |
Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % |
Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
External dimensions | |
Width / Height / Depth | 340 mm / 270 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
Installation dimensions | |
Width / Height / Installation depth | 313 mm / 243 mm / 55 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
Tuotenumero | 2401622 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
Tuoteavain | DRCABD |
Tuotekoodi | DRCABD |
GTIN | 4055626297835 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 2 200 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 2 200 g |
Tullitariffinumero | 84714100 |
Alkuperämaa | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memory stick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Program/configuration memory 2988162
-
12,1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Protective foil 2701377
-
HMI BATTERY - Battery/accumulator 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Mounting material 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Mounting material 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB connector 1751312
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa