TP105STS/100131203 S00069 - Touch panel
2400829

Touch panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 colors, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Open platform, without bus system.

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet