TP070ATW/107320000 S00003
-
Touch panel
2400714
Touch panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.
Tuotetiedot
| Product type | Operator panel |
| Computer data | |
| Processor | Arm9™, 200 MHz |
| Operating system | Windows® CE 5.0 |
| RAM | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Data storage system | NOR-Flash, 32 MB |
| Display | |
| Display type | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Screen resolution | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
| Touch technology | analog resistive (polyester) |
| Display lighting type | LED |
| Brightness | 350 cd/m², typical (adjustable) |
| MTBF | 40000 h |
| Color spectrum | 65536 colors |
| Reading angle left | 70.00 ° |
| Reading angle right | 70.00 ° |
| Reading angle top | 65.00 ° |
| Reading angle bottom | 65.00 ° |
| Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| Optional interfaces | none |
| Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| Bus system | MPI |
| User software | TSvisRT |
| Service life of battery | 5 years (typical) |
| Supply | |
| Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
| Typical current consumption | 0.5 A |
| Real-time clock | |
| Realtime clock | Yes |
| Mounting type | Front mounting |
| Material front plate | Aluminum (natural anodized) |
| Housing material | Steel sheet, zinc-plated |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
| NEMA 4X | |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | 3000 m |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % |
| Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| External dimensions | |
| Width / Height / Depth | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
| Installation dimensions | |
| Width / Height / Installation depth | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
| Tuotenumero | 2400714 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | DRCABB |
| Tuotekoodi | DRCABB |
| GTIN | 4055626097848 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 1 000 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 1 000 g |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa