CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 30 A | 22 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-65052| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | - 4 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Field wiring | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Factory wiring | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| C | ||||
| Field wiring | 150 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Factory wiring | 150 V | 35 A | 30 - 10 | |
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-119845| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001CTcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 30 A | 30 - 10 | ||