HC-M-RJ45-08-M
-
Contact insert module
1419887
Contact insert module, number of positions: RJ45, type : RJ45, Pin, 48 V, 1 A, application: Data, With RJ45 contact insert
Tuotetiedot
General | Scope of supply: contact insert module, RJ45 pin insert |
General | Connectors may be operated only when there is no load/voltage. |
Assembly note | To ensure correct use, installation in housing with IP54 protection or better is required |
Product type | Modular contact insert |
Series | HC-M-RJ45 |
Application | Data |
Sensor type | Ethernet |
Number of positions | 8 |
Connection profile | RJ45 |
Contact numbering | 1 - 8 |
Number of module slots | 1 |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Conductor connection | |
Connection cross section AWG | 24 ... 27 (flexible) |
Dimensional drawing |
|
Width | 34.2 mm |
Height | 41 mm |
Length | 14.6 mm |
Rated voltage (III/3) | 48 V |
Rated surge voltage | 0.8 kV |
Rated current | 1 A |
Nominal voltage UN | 50 V |
Transmission characteristics (category) | CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Contact material | Phosphor bronze |
Contact surface material | Au |
Contact carrier material | PC |
Standards/regulations | PC |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
Testing | |
Standards/regulations | PC: Fire protection in rail vehicles - requirement sets R22, R23, and R24 acc. to DIN EN 45545-2 (Risk level HL1 - HL3) |
Tuotenumero | 1419887 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | AF7ACE |
Tuotekoodi | AF7ACE |
GTIN | 4055626253251 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 14,4 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 13,4 g |
Tullitariffinumero | 85366990 |
Alkuperämaa | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
EF3.0 Ilmastonmuutos | |
CO2e kg | 0,137 kg CO2e |
Yhteensopivat tuotteet
-
HC-CBU-MOD - Coding element 1636130
-
HC-CST-MOD - Coding element 1636127
-
VS-08-RJ45-10G/C - RJ45 male insert 1418853
-
HC-M-B06-MFH-B - Module carrier frame 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Module carrier frame 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Module carrier frame 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Module carrier frame 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Module carrier frame 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Module carrier frame 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Module carrier frame 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Module carrier frame 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Contact insert module 1419886
-
VS-CT-RJ45-H - Crimping pliers 1653265
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa