Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

MSBV 2,5-NS 35 OG - Mini feed-through terminal block
3073199

Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: orange

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

For mounting on NS 35 ... DIN rail
Clear arrangement thanks to marking of all terminal points
Space saving thanks to compact design and mounting option on a 15 mm DIN rail