Marker pin, labeled with the symbol: PE, 100 identically printed marker pins per package, white, for terminal block width: 4.2 mm, mounting type: plug in
Liittimien merkintä
Liittimien merkinnät varmistavat selkeän järjestyksen kytkentäkaapin johdotuksessa. Tämä auttaa välttämään virheitä asennuksen sekä huollon ja kunnossapidon aikana. Liitinmerkinnät eroavat toisistaan lähinnä asennustavan mukaan: merkkejä on olemassa korkeisiin ja mataliin merkintäuriin, nauhamateriaalina tai merkintänastoina.
Marker pin, labeled with the number: 11, 100 identically printed marker pins per package, white, for terminal block width: 4.2 mm, mounting type: plug in
Zack marker sheet flat, 120-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 13 ... 24, suitable for all terminal blocks with 5.2 mm pitch, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 161 ... 170, white, for terminal block width: 5 mm, mounting type: latching
Marker card, self-adhesive, horizontally labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, 10-section marker strips with 14 identical decades, white, for terminal block width: 2.54 mm, mounting type: adhesive
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 61 ... 70, white, for terminal block width: 10.2 mm, mounting type: latching
Marker pin, labeled with the number: 9, 100 identically printed marker pins per package, white, for terminal block width: 4.2 mm, mounting type: plug in
Marker pin, labeled with the number: 14, 100 identically printed marker pins per package, white, for terminal block width: 4.2 mm, mounting type: plug in
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive even numbers: 22 ... 40, white, for terminal block width: 5 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 91 ... 100, white, for terminal block width: 5.08 mm, mounting type: latching
Edut
- Nopeasti ja kätevästi esimerkityillä liitinmerkinnöillä
- Yksilölliset merkinnät erilaisilla merkintäjärjestelmillä
- Kätevää – merkintäpalvelumme voi valmistaa merkinnät
- Kaikki samasta paikasta: merkinnät myös muiden valmistajien liittimiin
Kestävä merkintämateriaali Merkitse kytkentäkaappisi kestävästi!
Vakuutu itse kestävistä teollisuuden merkintäratkaisuistamme ja pienennä merkittävästi hiilijalanjälkeäsi. Resursseja säästävä merkintävalikoima on räätälöity täydellisesti kytkentäkaapissa käytettäväksi, ja se sisältää ratkaisuja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Kestävät merkintämateriaalimme tarjoavat samat laatuominaisuudet kuin perinteiset merkintämateriaalit. Koska tekniset ja optiset ominaisuudet, tulostuslaatu ja kestävyys ovat identtiset, voit valita kestäviä vaihtoehtoja tinkimättä totutusta hyvästä laadusta.
Liittimien merkintä eri muodoissa: UCT, US, UM
Kytkentäkaappien ja laitteistojen liittimien merkintä
Haluatko johdottaa liitinkiskot nopeasti ja virheettömästi? Silloin liitinpaikkojen suurikokoinen ja yksiselitteinen merkintä on välttämätöntä. Tämä koskee erityisesti kytkentäkaappien ja järjestelmien käyttöönottoa ja huoltoa. Phoenix Contactin liitinmerkinnät on mukautettu optimaalisesti liittimiin.
Toiveidesi mukaan voit valita liitinmerkinnät valmiiksi merkittyinä tai merkitsemättöminä, kortti-, rulla- tai myös arkkimuodossa.