Identification label for flow-through substances with centered hole for addition fixing with a pop rivet, for assembling the CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) and CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) according to DIN 2403
Laitemerkinnät
Laitteiden yksiselitteiset merkinnät auttavat välttämään käyttövirheitä ja parantavat löydettävyyttä: ne ovat olennainen osa työturvallisuutta. Ohje- ja turvakilvillä annetaan tärkeitä tietoja käyttöä, kunnossapitoa ja huoltoa varten. Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät ammattimaista laitemerkintää koskevat lakisääteiset vaatimukset.
Identification label for flow-through substances with centered hole for addition fixing with a pop rivet, for assembling the CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) and CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) according to DIN 2403
Identification label for flow-through substances with centered hole for addition fixing with a pop rivet, for assembling the CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) and CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) according to DIN 2403
Identification label for flow-through substances with centered hole for addition fixing with a pop rivet, for assembling the CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) and CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) according to DIN 2403
Identification label for flow-through substances with centered hole for addition fixing with a pop rivet, for assembling the CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) and CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) according to DIN 2403
Identification label for flow-through substances with centered hole for addition fixing with a pop rivet, for assembling the CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) and CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) according to DIN 2403
Identification label for flow-through substances with centered hole for addition fixing with a pop rivet, for assembling the CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) and CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) according to DIN 2403
Identification label for flow-through substances with centered hole for addition fixing with a pop rivet, for assembling the CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) and CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) according to DIN 2403
Identification label for flow-through substances with centered hole for addition fixing with a pop rivet, for assembling the CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) and CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) according to DIN 2403
Identification label for flow-through substances with centered hole for addition fixing with a pop rivet, for assembling the CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) and CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) according to DIN 2403
Edut
- Erilaisia ratkaisuja – monipuolisia materiaaleja erilaisiin käyttökohteisiin
- Käyttövalmiit kilvet ja painettavat materiaalit
- Erinomainen ympäristön vaikutusten kesto ja siten pitkään säilyvä laitteiden merkintä
Varoituskilpi
Varoituskilvet
Varoituskilvillä merkitään vaaralliset paikat laitteissa ja yrityksissä. Erittäin taipuisia PVC-etikettejä on saatavana käyttövalmiina tai merkitsemättöminä.
Kieltokilpi
Kieltokilvet
Kieltokilvillä kielletään toimet, joista voi aiheutua vaaratilanteita. Saatavana on kolme erilaista versiota. Merkityt ja merkitsemättömät versiot kattavat kaikki käyttötilanteet ja ovat erittäin monipuolisia.
Määräyskilpi
Määräyskilvet
Määräyskilvet kehottavat noudattamaan tiettyä menettelytapaa, ja niitä käytetään tapaturmien ehkäisyyn työpaikoilla. Määräyskilpiä on saatavana käyttövalmiina tai merkitsemättöminä yksilöllisten ohjeiden laatimista varten.
Vaarallisista aineista varoittava kilpi
Vaarallisista aineista varoittavat kilvet
Vaarallisista aineista varoittavat kilvet on tarkoitettu lisätunnisteeksi putkimerkinnöille, jos putkistoissa kuljetetaan vaarallisia aineita koskevan asetuksen (Saksassa "GefStoffV") mukaisia vaarallisia aineita. Vaarallisista aineista varoittavia kilpiä on saatavana esipainettuina ja merkitsemättöminä versioina.
Putkimerkintä
Putkimerkintä
Putkimerkintöjä käytetään nesteiden tai kaasujen tunnistamiseen. Värilliset putkimerkinnät mahdollistavat putkien yksilöllisen merkitsemisen standardin DIN 2403 mukaisesti.
Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilpien liimaaminen
Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilvet
Paloilmoitinlaitteistojen merkintään tarkoitettuja itseliimautuvia etikettejä käytetään paloilmoittimien tunnistamiseen. Erittäin taipuisia PVC-etikettejä on saatavana merkitsemättöminä ja esipainettuina versioina.
Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät
Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät
Konedirektiivi edellyttää hätäpysäytyspainikkeiden merkitsemistä näkyvästi. Saatavana on painettuja ja merkitsemättömiä etikettejä korttimuodossa.
Magneettikilpi
Magneettikilvet
Magneettikilvet tarjoavat joustavan ratkaisun, jos ei haluta pysyvää merkintää. Ne voidaan kiinnittää nopeasti metallipinnoille ja irrottaa jälleen, kun niitä ei enää tarvita. PMM-magneettikilpiä on saatavana kolmessa värissä.