Stripping tool for coaxial cables of Ø 2.5 ... 7.6 mm, 2-level, strip-off dimensions 12.0 mm
Kuorintatyökalu
WIREFOX-tuoteperheen kuorintatyökalu vakuuttaa ergonomiallaan ja hyvillä, tarkoilla tuloksillaan. Erityisen geometrian omaavat karkaistut terät takaavat mahdollisimman pitkän käyttöiän. WIREFOX-kuorintatyökalun avulla johtimet ja kaapelit voidaan kuoria turvallisesti, nopeasti ja siististi. Saatavana on sopivia työkaluja vakio- ja erikoiseristeitä varten.
Spare knife for WIREFOX-D CX-3, strip-off dimension 12.0 mm
Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors (especially for cables protected against short circuits and ground leakages) 1.5 - 6 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Stripping tool, for standard 2.5, 4, and 6 mm2 solar cables, with 15 mm length stop, for SUNCLIX field connectors
Spare knife for WIREFOX-D CX-5, strip-off dimensions 5.5 + 5.5 mm
Stripping tool, for cables and conductors from 4 - 16 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Stripping pliers, for removing the sheath from cables up to 5 mm in diameter, for stripping conductors with a cross section of up to 10 mm2, scale for measuring the stripping length; VDE-tested. Type of packaging: with bracket for sales display (backcard)
Multifunction stripping tool, for removing the jacket from cables with a diameter of 8 to 13 mm, for stripping cables with a cross section of 0.2 to 10 mm2, with full-fledged diagonal cutter, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Stripping pliers, for removing the sheath from cables up to 5 mm in diameter, for stripping conductors with a cross section of up to 10 mm2, scale for measuring the stripping length; VDE-tested.
Edut
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet helposti vaihdettavan veitsikasetin ansiosta
- Ergonominen kahvamuoto - kevyt ja pitävä käsittely
- Pitkä käyttöikä korkealaatuisten komponenttien ja materiaalien ansiosta
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
WIREFOX-kuorintatyökalu
Tarkka ja turvallinen kuorinta
WIREFOX-kuorintatyökaluilla johtimet ja kaapelit voidaan kuoria nopeasti, tarkasti ja turvallisesti. Saatavana on sopivia työkaluja myös erikoiseristeitä varten.
Kuorintapihdit, joissa on vaihdettavat teräkasetit
Terän vaihto on helppoa
Kuorintapihtien rakenne mahdollistaa teräkasettien helpon vaihdon ja näin myös erikoiseristeiden käsittelyn vakiotyökalun avulla.
WIREFOX-D-CX-kuorintatyökalu
Moniportainen kuorinta
WIREFOX-D-CX-kuorintatyökalut mahdollistavat data- ja pyörökaapeleiden moniportaisen kuorinnan yhdessä työvaiheessa. Kuorintaterän keskitetty hienosäätö estää kaapelin vaurioitumisen.