CSA
Hyväksyntätunnus: 158887| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 6 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||