Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

IB IL 24 PSDI 16-PAC - Safety module
2700994

Safety-related digital input module, IP20 protection, for the SafetyBridge V3 and PROFIsafe system. The module has 8 safe digital inputs for two-channel assignment or 16 safe digital inputs for single-channel assignment.

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Edut

SIL 3 in accordance with EN IEC 62061
SIL 3 according to IEC/EN 61508
PL e in accordance with EN ISO 13849-1