Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

IB IL 24 DI 2-NPN - Inline terminal
2740112

Inline digital input terminal, without accessories, 2 inputs with negative logic, 24 V DC, 2-, 3-, and 4-conductor connection technology

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet



Edut

Connections for 2 digital sensors, npn-wired
Connection of sensors in 2-, 3-, and 4-conductor technology
Maximum permissible load current per sensor: 250 mA
Diagnostic and status indicators