You can integrate Axioline Smart Elements into systems with the Smart Element interface. This Smart Element detects digital signals.
AXL SE DI16/1
-
Digital module
1088127
Axioline Smart Elements, Digital input module, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
LR
Hyväksyntätunnus: LR23402057TARINA
Hyväksyntätunnus: ELE263623XGABS
Hyväksyntätunnus: 24-2510075-PDAcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705Yhteensopivat tuotteet
Edut
16 digital inputs in accordance with EN 61131-2 type 1 and type 3
Nominal voltage: 24 V DC
Nominal current: 2.4 mA
Connection of sensors in 1-conductor technology
Filter time of < 1 ms
Device rating plate stored