The module is designed for use within an Axioline F station. The module is used to operate standard I/O devices with serial interfaces on a bus system.
    
  
  AXL F RS UNI XC 1H
   - 
  Communication module
    
      2702006
      
      
    
  
      Axioline F, Communication module, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
      Maksuton lataus saatavilla.
      Ladattavat tiedostot
    
  Tuotetiedot
LR
Hyväksyntätunnus: LR2480202TA-02PRS
Hyväksyntätunnus: TE/1020/880590/21BSH
Hyväksyntätunnus: 840RINA
Hyväksyntätunnus: ELE008423XG001ABS
Hyväksyntätunnus: 23-2449604-PDAcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx ULD 20.0026XATEX
Hyväksyntätunnus: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E366272CCC
Hyväksyntätunnus: 2021122309114456_CNYhteensopivat tuotteet
Edut
A serial input and output channel in RS-232, RS-422, and RS-485 format
        Various protocols supported
        Transmission speed can be set up to 250000 bps
        Parameterization via the PDI channel
        Device rating plate stored
        Can be used under extreme ambient conditions
        Extended temperature range of -40 °C ... +70 °C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
        Partially coated PCBs