The module is designed for use within an Axioline F station. It is used to acquire analog current signals.
AXL F AI4 I 1H
-
Analog module
2688491
Axioline F, Analog input module, Analog inputs: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-, 3-, 4-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, integrated sensor supply, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
LR
Hyväksyntätunnus: LR2480202TA-02PRS
Hyväksyntätunnus: TE/1020/880590/21BSH
Hyväksyntätunnus: 840RINA
Hyväksyntätunnus: ELE008423XG001ABS
Hyväksyntätunnus: 23-2449604-PDAcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705ABS
Hyväksyntätunnus: 23-2449604-PDABSH
Hyväksyntätunnus: 840DNV GL
Hyväksyntätunnus: TAA00000DFPRS
Hyväksyntätunnus: TE/1020/880590/21RINA
Hyväksyntätunnus: ELE008423XG001LR
Hyväksyntätunnus: LR2480202TA-02cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705Yhteensopivat tuotteet
Edut
4 analog, bipolar input channels for the connection of current signals
Connection of sensors in 2-, 3-, and 4-conductor technology
Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Simultaneous scanning of all channels by means of simultaneous sampling
High crosstalk attenuation between the channels, thanks to separate signal paths
Particularly robust against electromagnetic interference
Device rating plate stored