Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

AXL F AI2 AO2 1H - Analog module
2702072

Axioline F, Analog I/O module, Analog inputs: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, Analog outputs: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

2 analog differential input channels
Connection of sensors in 2-conductor technology
Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Voltage ranges: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 analog outputs
Connection of actuators in 2-conductor technology
Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Voltage ranges: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Process data update < 150 µs
Device rating plate stored