EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Spring-cage connection | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| Screw connection | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Spring-cage connection | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| Screw connection | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |