Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 - Hybrid motor starter
2900546

Hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 550 V AC, with 230 V AC input, 9 A output current, and adjustable overload shutdown.

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

22.5 mm wide
Low-wear switching
Reduction in wiring
Long service life
Space saving
3-phase loop bridges
Adjustable current for bimetal function