HC-STA-D15-HHFS-1TTM25-ELC-AL
-
Housing
1424351
Sleeve housing D15, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x M25, height: 68 mm, cable gland: none, Standard
Tuotetiedot
General | For contact inserts HC-D15, A10 |
Product type | Housing with locking latch |
Housing type | Sleeve housing |
Product family | HC-STA-D |
Application | Standard |
Type | D15 |
No. of cable outlets | 1 |
Type of the screw connection | 1x M25 |
Type | Tall design |
Cable outlet | straight |
Pg screw connection | none |
Dimensional drawing |
|
Width | 30 mm |
Height | 68 mm |
Length | 63.5 mm |
Seal material | NBR, conductive |
Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
Housing surface material | uncoated |
Mechanical data | |
Type of the screw connection | 1x M25 |
Locking type | Pin |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP66 |
IP67 | |
Impact strength | IK08 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
Tuotenumero | 1424351 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | AF7APE |
Tuotekoodi | AF7APE |
Luettelosivu | Sivu 525 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626370873 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 127,1 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 120 g |
Tullitariffinumero | 85389099 |
Alkuperämaa | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Cable gland 1424527
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Cable gland 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Cable gland 1411190
-
G-INS-M25-M68N-SNES-S - Cable gland 1424544
-
HC-M-D15-MF-HB - Module carrier frame 1062122
-
HC-D15-HCWS-PL-BK - Protective cover 1346521
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastic label 0830085
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastic label 0830989
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Protective hose screw connection 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Protective hose screw connection 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Protective hose screw connection 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Protective hose screw connection 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Protective hose screw connection 3241062
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa