Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Housing
1411330

Panel mounting base B24, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PC, height: 30.5 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard, with flat gasket

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Good shielding in the event of electromagnetic interference