Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL - Housing
1412849

Surface mounting housing B16, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x M25, height: 68 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Good shielding in the event of electromagnetic interference