Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

HC-STA-B10-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - Housing
1412832

Surface mounting housing B10, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x Pg16, height: 54 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Good shielding in the event of electromagnetic interference