HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL
-
Housing
1078595
Coupling housings COM, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x M25, height: 68 mm, cable gland: none, Standard
Tuotetiedot
| Housing type | Coupling housings |
| Product family | HC-COM |
| Application | Standard |
| Type | COM |
| No. of cable outlets | 1 |
| Type of the screw connection | 1x M25 |
| Cable outlet | straight |
| Pg screw connection | none |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 39 mm |
| Height | 68 mm |
| Length | 48.8 mm |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 (Interlock) |
| Seal material | NBR |
| Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
| Locking latch material | PA |
| Mechanical data | |
| Type of the screw connection | 1x M25 |
| Locking type | Latch |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| Impact strength | IK06 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| Tuotenumero | 1078595 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF7APP |
| Tuotekoodi | AF7APP |
| GTIN | 4055626794136 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 87,8 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 22,22 g |
| Tullitariffinumero | 85389099 |
| Alkuperämaa | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
HC-COM-BCFS-PL-BK - Protective cover 1079396
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastic label 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastic label 0830995
-
HC-COM-DCFS-PL-BK 100 - Protective cover 1681721
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Protective hose screw connection 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Protective hose screw connection 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Protective hose screw connection 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Protective hose screw connection 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Protective hose screw connection 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Protective hose screw connection 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Protective hose screw connection 3241062
Edut
Good shielding in the event of electromagnetic interference
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa