CSA
Hyväksyntätunnus: 13631cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00000Z9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: CML 22UKEX1227UIECEx
Hyväksyntätunnus: IECExSEV14.0013UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |
ATEX
Hyväksyntätunnus: SEV14ATEX0156UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |