Combination pliers,165 mm, notched gripping surface, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC tested
Yleistyökalut
UNIFOX-tuoteperheen yleistyökalut sisältävät työkaluja erilaisiin sovelluksiin: useampia toimintoja sisältävät yleistyökalut, nippusidepihdit, kaapelikourusakset – käyttökohteita on lukuisia.
Combination pliers, angled design, with opening spring and locking device, cross-notched grip area, integrated M8 - M10 ring wrench, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Contact removal tool for HC-M-EMV contact carriers
Edut
- Pitkäikäinen erikoiskarkaistujen ja nuorrutettujen tartunta- ja leikkausalueiden ansiosta
- Säästää voimia optimaalisen vipuvälityksen ansiosta
- Ergonominen kahvamuoto säästää niveliä ja ehkäisee väsymistä
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
UNIFOX-MP-monitoimipihdit
Ne ovat pihtien monitaiturit. Yhdistettyjen toimintojensa ansiosta monitoimipihdit soveltuvat erinomaisesti monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
UNIFOX-MP-monitoimipihdit ovat todellisia moniosaajia, jotka yhdistävät kuusi tai seitsemän toimintoa yhteen työkaluun. Tarttumisen, taivuttamisen ja johtimien katkaisemisen lisäksi pihdeillä voi myös kuoria kaapeleita ja puristaa pääteholkkeja. Molemmissa monitoimipihdeissä on ergonominen kaksiosainen kahva. Kulmikkaan kärjen ansiosta sillä on helppo lävistää ja poistaa uppoasennusrasioiden purseet. UNIFOX-MP 6-1 -pihdeillä voit katkaista kaapelit vaivattomasti ja puristamatta niitä. UNIFOX-MP 7-1 -pihdeissä on puolestaan sivuleikkuri hienon ja keskikovan langan sekä pianolangan katkaisemiseen. Pihdeissä on myös puristusalue eristettyjä rengaskaapelikenkiä varten.
UNIFOX-WRENCH-pihtiavaimet
Pihtiavain yhdistää pihtien ja ruuviavaimen toiminnot samaan työkaluun. Se on täydellinen muttereista ja ruuveista tarttumiseen, kiinni pitämiseen, niiden taivuttamiseen ja vääntämiseen.
UNIFOX-WRENCH-pihtiavainta on saatavana kolmessa eri koossa. Portaattoman painikesäädön ansiosta pihtiavain voidaan mukauttaa nopeasti eri avainväleille. Pihtiavaimessa olevan asteikon avulla on myös helppo asettaa tarvittava avainväli. Pihtiavaimen yhdensuuntaisesti liukuvat, pehmeästi tarttuvat leuat estävät herkkien pintojen vahingoittumisen, esimerkiksi kromattuja tai maalattuja osia käsiteltäessä. >10:1-vipusuhteen ansiosta pihtiavaimella on suuri puristusvoima, joka takaa varman otteen.
Asennus- ja purkutyökalut
Asennus- ja purkutyökalut
Jokaiselle puristuskoskettimelle löytyy sopiva asennus- ja purkutyökalu. HEAVYCON-koskettimien asentamiseen ja asennuksen purkamiseen tarkoitetut työkalut ovat monikäyttöisiä ja pitkäikäisiä.
Jo kiinnitetty kosketin on poistettava, jos on tapahtunut virheellinen liitäntä tai johdotuksen muutos. Käytä tällöin avaustyökalujamme.
Käytä pienissä johdinpoikkipinnoissa asennustyökaluja. Niiden avulla työnnät puristuskoskettimen varmasti kosketinosaan.
Kahvaan integroitu putoamissuoja on siirrettävä. Putoamissuoja suojaa työkalun pistokepuolta luotettavasti kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
Yhdistelmä- ja kärkipihdit
VDE-suojaeristetyt yleispihdit
Monessa eri tilanteessa voit tarttua Phoenix Contactin VDE-suojaeristettyihin yleispihteihin. Hyödynnä yhdistelmätoimintojen tuomat edut.
Yhdistelmäpihdit
- Suora tai ergonomisesti taivutettu malli
- Jousipalautus
- Hammastetut tartuntapinnat
- Sisältää leikkurin
Litteät kärkipihdit
- Suora tai 45°:n tartuntakärki
- Hammastettu tartuntapinta ja induktiivisesti karkaistu terä
Latta-, pyörö- ja vesipumppupihdit
- Hammastettu tartuntapinta
- Taottu ja öljyssä karkaistu muotti
UNIFOX-nippusidepihdit
Nippusidepihdit
Johdinten ja kaapelien niputtaminen ja kiinnitys: Phoenix Contactin UNIFOX-nippusidepihdeillä käsittelet sekä muovi- että metallinippusiteitä nopeasti ja vaivattomasti.
Lisäksi:
- Kiristysvoima on portaattomasti säädettävissä, ja sen voi nähdä tartunta-alueella olevasta asteikosta. Kun haluttu kiristysvoima on saavutettu, työkalu katkaisee automaattisesti yli jäävän osan.
- Työkalujen ohella saatavana on myös muovista ja metallista valmistettuja nippusiteitä.