Tämä laajalti käytetty ja yleiskäyttöinen puristuspihtityyppi perustuu saksiperiaatteeseen, ja sitä on saatavana erilaisille liitäntätavoille tarkoitetuilla vastakappaleilla. Kullakin poikkipinnalla on tässä oma puristuspesä. Siten oikeaan kohdistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarkkaa ja nopeaa käsittelyä varten puristuskohdat on merkitty vastaavalla johdinpoikkipinnalla.
Crimping pliers, for rolled contacts CK 1,6-ER... OIC, cross section: 0.14 ... 2.5 mm2. Unlockable pressure lock, precise parallel crimping, front entry, B crimp, incl. positioning tool