DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63048cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 2 | ||||
| C | ||||
| 14 - 2 | ||||
| E | ||||
| 14 - 2 | ||||
VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40020167| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 A | 1.5 - 35 | |||
CSA
Hyväksyntätunnus: 13631ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048UcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 14 - 2 | ||||
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0027UUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 14 - 2 | ||||