Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

UK 10-PLUS-PE - Protective conductor terminal block
3001420

Protective conductor terminal block, connection method: Screw connection, 1 level, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2, Screw connection, 1st level connection right, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: green-yellow

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Same shape and pitch as the feed-through terminal blocks
Universal protective conductor foot for mounting on NS 35... or NS 32... DIN rails (with the exception of NS 35/15‑2,3)