CSA
Hyväksyntätunnus: 158887| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE connection | 28 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE connection | 28 - 12 | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
| PE connection | 28 - 12 | |||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-62971_M1EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40010331| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 2.5 | ||||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE connection | 28 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE connection | 28 - 12 | |||