Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

QTCS 2,5-PE - Protective conductor terminal block
3206526

Protective conductor terminal block, 1 level, connection method: Quick connection, cross section: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, connection method: Spring-cage connection, cross section: 0.08 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Same shape and pitch as the feed-through terminal blocks
Contact is made free from mechanical and electrical errors by simply snapping onto the DIN rail
All the requirements of standard IEC 60947-7-2 are met