CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-65057Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-113330Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |