VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7 - Front adapter
2322702

VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 2 x 8 channels can be connected

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Power supply via terminal blocks with spring-cage double connection
Can be screwed on with the I/O module
Encapsulated socket strips on the module side