The MC 1000E-SM40 WDM B media converter comes with one 10/100 Mbps twisted-pair RJ45 port and one 100 Mbps WDM single-mode fiber port with an SC-simplex connector, ruggedized EMI protection, and wide temperature range.
MC 1000E-SM40 WDM B
-
FO converters
1330892
Fiber optic converter with SC simplex connector (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
BSH
Hyväksyntätunnus: BSH Nr. 1176IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: CA-11671-M1-ULBSH
Hyväksyntätunnus: BSH Nr. 1176cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx UL 25.0019XATEX
Hyväksyntätunnus: UL 25 ATEX 3348XcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E196811cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E196811IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx UL 25.0019XATEX
Hyväksyntätunnus: UL 25 ATEX 3348XYhteensopivat tuotteet
Edut
Auto MDI/MDI-X switch-over
Data transfer rates of 100 Mbps
Link fault pass through (LFPT) function for easy connection monitoring
Network structure according to IEC 61850-3
IEEE 1613