Eristämättömät ja eristetyt pääteholkit erikokoisina ja eri väreissä

Pääteholkit

Pääteholkkeja käytetään prosessin kannalta luotettavaan johtimien käsittelyyn ja johdotukseen. Ne suojaavat johdinta rispaantumiselta ja helpottavat sen asettamista liitinkanavaan. Varusta johtimet ammattimaisesti ja turvallisesti korkealaatuisilla pääteholkeilla. Laaja tuotevalikoimamme eristämättömiä ja eristettyjä pääteholkkeja erikokoisina ja -värisinä täyttää myös kansainvälisten standardien vaatimukset.

Go to Product Detail Page for item 1212521
AI 0,5-8 WH-S - Ferrule
AI 0,5-8 WH-S - Ferrule
1212521

Taped ferrules, 0.5 mm2, sleeve length 8 mm, with plastic collar, in accordance with DIN 46228-4, color: white, equipped with function end for safe and convenient processing with the Crimphandy, 20 strips with 50 sleeves per strip.

Edut

  • Kattava tuotevalikoima kaikille käyttöalueille
  • Laadukkaat ja standardien mukaiset pääteholkit – valmistettu Saksassa
  • UL-sertifioitu liitäntä yhdistettynä puristustyökalujemme ja automaattiemme valikoimaan
Yksittäinen pääteholkki, eristämätön
Yksittäinen, eristetty pääteholkki, musta
Yksittäinen, eristetty TWIN-pääteholkki, valkoinen
Yksittäiset eristetyt pääteholkit, joissa suurennettu muovikaulus, sininen malli
Yksittäinen pääteholkki, eristämätön

Eristämättömiä holkkeja käytetään etupäässä ahtaissa olosuhteissa. Siellä ne suojaavat johdinta ja helpottavat jatkokäsittelyä.

  • DIN 46228-1:n ja UL 486F-A:n mukaisia
  • Saatavana eri pituusvaihtoehtoja
  • Johdinpoikkipinnat 0,14–120 mm²

Yksittäinen, eristetty pääteholkki, musta

Eristetyt pääteholkit suojaavat johtimien pleissaukselta ja helpottavat johtimien vientiä liitinkanavaan.

  • DIN 46228-4:n ja UL 486F-E:n mukaisia
  • Saatavana useita pituus- ja värivaihtoehtoja
  • Johdinpoikkipinta 0,14–120 mm²

Yksittäinen, eristetty TWIN-pääteholkki, valkoinen

TWIN-pääteholkit soveltuvat kahden johtimen puristamiseen käytännöllisesti yhteen pääteholkkiin.

  • Soveltuu ketjutussiltojen toteuttamiseen
  • UL 486F-F:n mukaan
  • Saatavana useita pituus- ja väriversioita
  • Johdinpoikkipinta 2 x 0,5 – 2 x 16 mm²

Yksittäiset eristetyt pääteholkit, joissa suurennettu muovikaulus, sininen malli

Näitä pääteholkkien erikoismalleja käytetään vahvemmalla eristyksellä varustettujen johtimien työstöön.

  • Saatavina UL-, AWG-, JIS- ja Multinorm-versioita sekä versioita oikosulkusuojatuille johtimille
  • DIN 46228-4:n ja UL 486F-E:n mukaisia
  • Saatavana useita pituus- ja väriversioita
  • Johdinpoikkipinnat 0,5–16 mm²

Eristetyt pääteholkit nauhatavarana, sininen
Pääteholkit punaisena nauhatavarana
Mustassa lajitelmalaatikossa pääteholkkeja
Eristetyt pääteholkit nauhatavarana, sininen

Nauhatavaraa käytetään johtimien työstöön kuorinta- ja puristuspihdeillä CRIMPFOX 4 IN 1 ja CF CRIMPHANDY.

  • DIN 46228-4:n ja UL 486F-E:n mukaisia
  • Saatavana eri värivaihtoehtoja
  • Johdinpoikkipinnat 0,5–2,5 mm²

Pääteholkit punaisena nauhatavarana

Nauhatavaran muodossa olevia pääteholkkeja käytetään kokonaan ja osittain automatisoidussa valmistuksessa. Näin niiden työstöön voidaan käyttää esimerkiksi kuorinta- ja puristusautomaattia CF 3000.

  • DIN 46228-4:n ja UL 486F-E:n mukaisia
  • Saatavana useita värivaihtoehtoja ja rullakokoja
  • Johdinpoikkipinnat 0,5–2,5 mm²

Mustassa lajitelmalaatikossa pääteholkkeja

Kuorinta- ja puristussarjat sekä erilaiset lajitelmalaatikot täydentävät pääteholkkivalikoimaamme. Lajitelmalaatikoita on saatavana sekä tyhjinä että varustettuina erikokoisilla ja -värisillä pääteholkeilla.

CRIMPFOX DUO 10 -puristuspihdit erilaisten puristettujen johtimien ympäröimänä

Kansainvälisten laatu-, turvallisuus- ja yhteensopivuusstandardien edelläkävijä

Phoenix Contact on ensimmäisten valmistajien joukossa sertifioinut pääteholkit yhdessä puristustyökalu- ja puristusautomaattivalikoiman kanssa vuonna 2016 voimaan astuneen UL 486F -standardin mukaisesti (ZMLF.E488001). Koska ne ovat myös DIN 46228‑1/‑4 -standardin (päivitetty 3/2020) mukaisia, ne täyttävät kansainvälisten markkinoiden laadulle, turvallisuudelle ja yhteensopivuudelle asettamat vaatimukset ja tarjoavat vientiin suuntautuville asiakkailleen maailmanlaajuisesti hyväksytyn järjestelmän.
UL-sertifioidut pääteholkkien ja työkalujen yhdistelmät löytyvät yleiskatsauksestamme.

UL-sertifioinnin logo

Tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä
Mitä sinun pitäisi tietää pääteholkeista

Tutustu julisteeseemme, jonka aiheena ovat pääteholkit. Saat yhdellä silmäyksellä kaiken tarvittavan tiedon ja vinkkejä käsittelyyn: esimerkiksi miksi pääteholkki on edullinen, mitä on otettava huomioon johtimia kuorittaessa ja mitkä puristusmuotit sopivat ja milloin.

Lataa juliste tästä
Johtimen käsittely pääteholkeilla