Eristämättömiä holkkeja käytetään etupäässä ahtaissa olosuhteissa. Siellä ne suojaavat johdinta ja helpottavat jatkokäsittelyä.
- DIN 46228-1:n ja UL 486F-A:n mukaisia
- Saatavana eri pituusvaihtoehtoja
- Johdinpoikkipinnat 0,14–120 mm²
Pääteholkkeja käytetään prosessin kannalta luotettavaan johtimien käsittelyyn ja johdotukseen. Ne suojaavat johdinta rispaantumiselta ja helpottavat sen asettamista liitinkanavaan. Varusta johtimet ammattimaisesti ja turvallisesti korkealaatuisilla pääteholkeilla. Laaja tuotevalikoimamme eristämättömiä ja eristettyjä pääteholkkeja erikokoisina ja -värisinä täyttää myös kansainvälisten standardien vaatimukset.
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 16 mm, color: white
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 19.5 mm, color: gray
Ferrule, Length contact range: 12 mm, sleeve length: 18 mm, color: red
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 16 mm, color: white
Ferrule, Length contact range: 18 mm, sleeve length: 18 mm, color: silver-colored
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 17 mm, color: gray
Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 14 mm, color: white
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 16 mm, color: orange
Ferrule, Length contact range: 6 mm, sleeve length: 10.5 mm, color: brown
Ferrule, Length contact range: 12 mm, sleeve length: 18 mm, color: red
Eristämättömiä holkkeja käytetään etupäässä ahtaissa olosuhteissa. Siellä ne suojaavat johdinta ja helpottavat jatkokäsittelyä.
Eristetyt pääteholkit suojaavat johtimien pleissaukselta ja helpottavat johtimien vientiä liitinkanavaan.
TWIN-pääteholkit soveltuvat kahden johtimen puristamiseen käytännöllisesti yhteen pääteholkkiin.
Näitä pääteholkkien erikoismalleja käytetään vahvemmalla eristyksellä varustettujen johtimien työstöön.
Nauhatavaraa käytetään johtimien työstöön kuorinta- ja puristuspihdeillä CRIMPFOX 4 IN 1 ja CF CRIMPHANDY.
Nauhatavaran muodossa olevia pääteholkkeja käytetään kokonaan ja osittain automatisoidussa valmistuksessa. Näin niiden työstöön voidaan käyttää esimerkiksi kuorinta- ja puristusautomaattia CF 3000.
Kuorinta- ja puristussarjat sekä erilaiset lajitelmalaatikot täydentävät pääteholkkivalikoimaamme. Lajitelmalaatikoita on saatavana sekä tyhjinä että varustettuina erikokoisilla ja -värisillä pääteholkeilla.
Phoenix Contact on ensimmäisten valmistajien joukossa sertifioinut pääteholkit yhdessä puristustyökalu- ja puristusautomaattivalikoiman kanssa vuonna 2016 voimaan astuneen UL 486F -standardin mukaisesti (ZMLF.E488001). Koska ne ovat myös DIN 46228‑1/‑4 -standardin (päivitetty 3/2020) mukaisia, ne täyttävät kansainvälisten markkinoiden laadulle, turvallisuudelle ja yhteensopivuudelle asettamat vaatimukset ja tarjoavat vientiin suuntautuville asiakkailleen maailmanlaajuisesti hyväksytyn järjestelmän.
UL-sertifioidut pääteholkkien ja työkalujen yhdistelmät löytyvät yleiskatsauksestamme.