VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
-
Feed-through terminal block
0851013
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, 1 level, connection method: Spade connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Tuotetiedot
| Number of connections | 8 |
| Number of rows | 2 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Number of connections per level | 8 |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| 1 level | |
| Connection method | Spade connection |
| Screw thread | M3 |
| Spade connection | 6.3/2.8 x 0.8 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, rigid | 2.5 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, flexible | 2.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, rigid | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Nominal current | 24 A |
| Maximum load current | 32 A (with 4 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 800 V |
| Width | 6.2 mm |
| End cover width | 2.2 mm |
| Color | gray |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 85 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Tuotenumero | 0851013 |
| Pakkausyksikkö | 50 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | BE511X |
| Tuotekoodi | BE511X |
| GTIN | 4017918007973 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 8,003 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 8,003 g |
| Tullitariffinumero | 85369010 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Marker card 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connector 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connector 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connector 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connector 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connector 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connector 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connector 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connector 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connector 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connector 3240056
-
PT/FS 2,8 - Insulating sleeve 1406700
-
PT/FS 6,3 - Insulating sleeve 0604707
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa