CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00541cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 10 |